NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč SP-T

Rozbruš. kotouč SP-T 150/22 univerzál artiklové číslo: 2117886

Prémiový diamantový kotouč se souvislým segmentem na řezání do různých základních materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
  • Třída výrobků: Premium
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky
premium

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Turbo, Rozbruska, Univerzální nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Velikost vřetena
  • 22.23 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
1 755,99 CZK
1 755,99 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Úhlové brusky
Provoz za mokra nebo za sucha
Za sucha
Výška segmentu
8 mm
Šířka segmentu
2.4 mm
Velikost vřetena
22.23 mm
Průměr kotouče
150 mm
Tloušťka plátku / kotouče
1.4 mm
Použitelná výška segmentu
5 mm

Dokumenty

pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Turbo design se souvislým segmentem kotouče – navržen pro vyšší rychlost při spolehlivě hladkém řezání
  • Navrženo pro univerzální použití na širokou řadu materiálů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Mnohem vyšší rychlost řezání díky koncentraci vysoce kvalitních diamantů
  • Šipky směru otáčení jsou vyražené do kotouče pro dobrou čitelnost a maximální usnadnění
  • Snadné doobjednání – skenovatelný QR kód na kotouči vám pomůže snadno doobjednat nové kotouče nebo ověřit zamýšlený podkladový materiál a cílový typ nástroje

Použití

  • Řezání, změny velikosti a tvaru různých minerálních stavebních materiálů, obzvláště betonu, zdiva a přírodního kamene
  • K použití s ručně vedeným diamantovým řezacím nářadím včetně úhlových brusek, elektrických řezačů a motorových kotoučových pil
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání