Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Sekáče

Více práce s každým úderem

Pusťte se do toho naplno

Průrazy

Ploché sekáče Hilti: Pro rychlé a přesné prorážení a bourání téměř bez zasekávání
Stále ostré, stále výkonné

Sekání a odkrývání výztuže

Špičaté sekáče Hilti: Superostrý hrot pro rychlejší a přesnější bourání
Buďte o krok napřed

Odsekávání vrstev a drážkování

Odlamovací sekáče Hilti: Navržené pro rychlejší a efektivnější odstraňování vrstev
Nezastavujte se

Zdrsňování, vyhlazování a další činnosti

Speciální sekáče Hilti: Na míru vyrobené nástroje pro zdrsňování, vyhlazování, škrábání, zatloukání tyčí a další aplikace.
Pusťte se do toho naplno

Průrazy

Ploché sekáče Hilti: Pro rychlé a přesné prorážení a bourání téměř bez zasekávání
Stále ostré, stále výkonné

Sekání a odkrývání výztuže

Špičaté sekáče Hilti: Superostrý hrot pro rychlejší a přesnější bourání
Buďte o krok napřed

Odsekávání vrstev a drážkování

Odlamovací sekáče Hilti: Navržené pro rychlejší a efektivnější odstraňování vrstev
Nezastavujte se

Zdrsňování, vyhlazování a další činnosti

Speciální sekáče Hilti: Na míru vyrobené nástroje pro zdrsňování, vyhlazování, škrábání, zatloukání tyčí a další aplikace.

    Maximální rychlost. Minimum zasekávání.

    Navrženo pro maximální produktivitu

    Každý sekáč je navržen pro svůj úkol – pro rychlejší práci, méně zasekávání a delší životnost.

    Prověřeno zkušenostmi

    Jako průkopníci v technologii polygonových sekáčů je navrhujeme, vyvíjíme, testujeme a vyrábíme interně.

    Vyrobeno pro dlouhou životnost

    Vysoce kvalitní ocel a technologie indukčního kalení snižují opotřebení sekáčů, rozklepávání i riziko zlomení.

    Sekáče Hilti

    Rozbíjejte beton, ne sekáče
    Výkon, odolnost a spolehlivost pro prorážení, sekání, odstraňování vrstev, drážkování a další práce.
    Objevte sekáče

    Sekáče pro každou práci

    Ploché sekáče

    Naše ploché sekáče umožňují prorážení i rozbíjení s pomocí jednoho nástroje. Kombinují přesnost plochého sekáče s rychlostí špičatého, takže během práce nemusíte nástroje měnit.

    Hrot, žebra i boční hrany pomáhají rychle vytvářet trhliny. Přímý tvar a kanálky pro odvod prachu minimalizují zasekávání. Vysoce tvrzený pracovní profil si dlouhodobě udržuje svůj tvar, takže není potřeba ho znovu ostřit.

    Špičaté sekáče

    Naše špičaté sekáče s extra ostrým hrotem umožňují rychlé bourání stěn i odstraňování materiálu. Díky robustní konstrukci jsou ideální i pro odhalování výztuže. Kanálky pro odvod prachu omezují zasekávání.

    Jakmile se hrot opotřebuje, jednoduše ho na stavbě znovu naostříte úhlovou bruskou a můžete pokračovat bez znatelné ztráty výkonu.

    Odlamovací sekáče

    Potřebujete rychle a efektivně odstranit beton z povrchu? Sekáče Hilti řady Ultimate jsou ideální pro odstraňování vrstev, přebytečného betonu či rozstřiků i pro drážkování stěn a podlah. Jejich polygonový profil pomáhá udržet pracovní hranu plochou – pro konzistentní výsledky a dlouhou životnost.

    Sekáče na speciální aplikace

    Úkol, se kterým se nesetkáváte každý den? I na takové je potřeba ten správný nástroj! Vybírejte z našich speciálních sekáčů řady Premium, aby se vše podařilo co nejrychleji.

    V naší nabídce naleznete nástroje na zdrsňování, vyhlazování, škrábání, zatloukání zemních tyčí a další práce.

    Až o 30 % rychlejší průrazy s plochými sekáči*

    Využijte naplno potenciál strojů Hilti

    Vyberte si ten správný sekáč pro vaši práci

    Často kladené otázky

    Ultimate

    • Optimalizováno pro sekací a bourací kladiva Hilti, abyste ze svého stroje dostali maximum

    • Nejlepší volba pro každodenní náročné práce při prorážení, osekávání a odstraňování materiálu

    • Nejdelší životnost sekáče v rámci produktů Hilti

    Premium

    • Pro širokou škálu příležitostných prací

    • Navrženo pro spolehlivý výkon při použití se stroji Hilti

    Standard

    • Chytré záložní řešení pro klíčové aplikace při omezeném rozpočtu

    • Navrženo tak, aby vaše výkonné nářadí Hilti fungovalo spolehlivě

    Správná péče vám pomůže získat ze svých sekáčů maximum.

    Kromě ostření (viz níže) je důležitá také technika:

    • Nechte stroj pracovat. Příliš velká síla zvyšuje opotřebení, aniž by zlepšila rychlost.

    • Nepoužívejte sekáč jako páku. Může dojít k ohnutí nebo zlomení stopky.

    • Vyvíjejte plynulý, kontrolovaný tlak.

    • Pokud je to možné, otáčejte sekáč v upínání, aby se opotřebovával rovnoměrně.

    Údržba upínací části

    Doporučujeme před vložením sekáče do stroje vždy očistit a namazat upínací část. Tím se sníží teplo a tření v upínání, což pomáhá prodloužit životnost jak sekáče, tak samotného stroje.

    Odpověď závisí na typu sekáče — protože různé sekáče jsou navrženy tak, aby si udržely výkon různými způsoby:

    • Ploché sekáče Ultimate:
      Přebrušování není nutné a ani to nedoporučujeme. Při správném zanoření (min. 5 cm) si sekáč během používání udržuje svůj funkční pracovní profil. Hrot může po 1–2 hodinách vypadat mírně otupeně — to je normální. Polygonové sekáče pracují efektivně díky svým hranám/pracovnímu profilu, nikoli ostré špičce. Přebrušování může snížit tvrdost oceli a vést k vyššímu opotřebení, nižšímu výkonu a kratší životnosti.

    • Špičaté sekáče Ultimate:
      Lze je přebrousit přímo na stavbě pomocí úhlové brusky prakticky bez ztráty výkonu (pracovní profil kalený na vzduchu). Pro více informací viz příslušný návod na ostření sekáčů (EN).

    • Standardní sekáče:
      Lze je přebrušovat profesionálně (např. kovářem) pomocí správného kování a popouštění. Obvykle vydrží 2–3 přebroušení před koncem životnosti.

    Indukční kalení je metoda, která mění mikrostrukturu materiálu a umožňuje dosáhnout specifických hodnot tvrdosti v různých částech sekáče. Díky tomu je zajištěna potřebná odolnost, omezuje se riziko předčasného zlomení a zároveň se dosahuje maximální odolnosti proti opotřebení v pracovní oblasti i na upínací části. Tyto části jsou navrženy tak, aby byly velmi odolné proti opotřebení, zatímco vnitřek sekáče má měkčí jádro a zůstává pružnější.

    Tato rovnováha je klíčová. Tvrdý povrch zpomaluje opotřebení a deformaci (rozklepání), zatímco měkčí jádro pomáhá sekáči odolávat opakovaným rázům bez praskání nebo lomu. Cílem je sekáč, který si zachová svůj tvar i při zatížení, aniž by byl křehký.

    Upínací část je místo, kde veškerá rázová energie ze stroje vstupuje do sekáče. Sekáče Hilti využívají kalené, mírně konvexní upínací konce, které pomáhají tuto energii efektivně přenášet do těla sekáče.

    Tento tvar zároveň pomáhá rovnoměrněji rozkládat zatížení v upínacím mechanismu stroje. Tím se snižuje lokální opotřebení a chrání se rozhraní mezi sekáčem a strojem, což přispívá ke stabilnějšímu výkonu v průběhu času. Důraz je kladen jak na prodloužení životnosti sekáče, tak na udržení konzistentního výkonu celého systému nástroje a stroje.

    Ano, ale pouze se správným typem vrtacího kladiva.

    Kombinovaná (vrtací) kladiva s režimem pouze sekání lze použít pro lehké sekací práce, jako je odstraňování povrchů, menší drážky nebo rozbíjení tenkého betonu. Při použití správného SDS sekáče umožňují dobrou kontrolu pro přesnou práci.

    Pro náročnější sekání, prorážení nebo kontinuální demoliční práce však doporučujeme použít specializované bourací kladivo.

    Ne.

    Špičaté sekáče jsou určeny pro odlamování a práce okolo výztuže, kdy se beton odstraňuje po vrstvách. Jejich rovný, ostrý hrot lze přebrousit přímo na stavbě (např. úhlovou bruskou) a je navržen tak, aby odolával častému kontaktu s výztuží.

    Ploché polygonové sekáče jsou naopak určeny pro prorážení – pronikají do betonu a pomáhají rychle vytvářet trhliny pro rychlé a kontrolované bourání.

    Do obchodu

    Poznámky

    *Na základě interního testování s:


    TE 1000-22 TE-S akumulátorovým bouracím kladivem, akumulátorem B290-22 a plochým sekáčem TE-SX FP. Betonové desky použité při testech byly nevyztužené, třídy C30/37 GK32, o rozměrech 800 × 500 × 200 mm. Upozorňujeme, že podmínky na stavbě, jako je teplota, vlhkost, úroveň prašnosti a opracovávaný materiál, mohou významně ovlivnit rychlost práce i maximální objem práce provedený na jedno nabití akumulátoru.

    Nakupte sekáče Hilti