OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

AC-D SP RL Řezací kotouč

Rozbruš. kotouč A24 R 356x4.2x25.4mm SP artiklové číslo: 361908

Abrazivní kotouč pro řezání ocelových železničních kolejnic pomocí kolejnicových pil se svorkou

  • Podkladový materiál: Kolej
  • Průměr kotouče: 350 mm
  • Velikost vřetena: 25.4 mm

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 350 mm
Velikost vřetena
  • 25.4 mm
Tloušťka plátku / kotouče
  • 4.2 mm
Velikost balení
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
10
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
5 934,00 CZK
593,40 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Kolej
Průměr kotouče
350 mm
Velikost vřetena
25.4 mm
Tloušťka plátku / kotouče
4.2 mm
Tvar kotouče
Tvar 41
Typ zrna
Oxid hlinitý

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Pomáhá urychlit údržbu a opravy železnic – díky pokročilému systému adheze a navaření jsou tyto řezné kotouče rychlejší, pevnější a odolnější
  • Navrženo pro váš konfort při práci – řezání téměř bez jisker a se sníženými vibracemi

Použití

  • Řezání železničních kolejí pomocí kolejových pil vybavených svorkou
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání