Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Příslušenství pro přívod kapalin a hydrauliku

Prohlédněte si filtry, hadice, hydraulické spojky, čerpadla a ventily pro efektivní průtok a řízení kapalin při práci s nářadím

3 produktů

Filtr
Water supply long
Popis
Příslušenství pro přívod vody pro lanové pily
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Water supply short
Popis
Příslušenství pro přívod vody pro lanové pily
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
L095662 (176019)
Popis
Přídavné čerpadlo – systém redukce prachu při řezání benzinovou pilou
Další informace o příslušenství
Technické údaje o DSH-PVáha: 1,27 kg (2,8 lb)Rozměry: Čerpadlo celkem: Ø = 113 mm (4,4’’) Tělo čerpadla: Ø = 76 mm (3,0’’) Výška: V = 129 mm (5,1’’)Max. sací výtah: 1,5 m (5 ft) se 3,0m (10ft) hadicíMax. napájecí tlak: 6 bar (87 PSI)Délka hadice: 3,0 m (10 ft)Max. délka hadice: 9,0 m (30 ft) se sacím výtahem 1,5 mUtahovací moment: 8,0 NmSpotřeba: 1,0 ltr/min (0,264 galon/min)