SCO 6-22 Vykružovací nářadí
Aku. vykružovací nářadí SCO 6-22 box artiklové číslo: 2464319 #2464319




Akumulátorové vykružovací nářadí na sádrokarton s posuvným spínačem pro rychlejší, čistší a přesnější řezy do desek a tenkých kovových materiálů (akumulátor Nuron).
- Celková hmotnost těla: 1.4 kg
- Podkladový materiál: Sádrokarton
- Vážená hladina akustického tlaku: 81 dB (A)
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Komfort a ergonomie – štíhlá rukojeť a posuvný spínač usnadňují práci, a to i při práci nad hlavou nebo při delším používání
- Rychlejší a přesnější výřezy – až o 20 % vyšší rychlost řezání než u předchozí generace a nová regulace se 6 rychlostními stupni umožňují čistší a přesnější řezy za kratší dobu.
- Pokročilé bezpečnostní funkce – technologie 3D aktivní kontroly krouticího momentu (ATC) automaticky zastaví nářadí v případě nečekaných pádů nebo náhlých pohybů v jakémkoli směru
- Sada pro odsávání prachu – obsahuje hloubkový doraz a sadu pro odsávání prachu pro čistější pracoviště a vyšší přesnost řezání
- Akumulátorové nářadí s mimořádným výkonem – bezuhlíkový motor a akumulátory Nuron zajistí výjimečnou rychlost řezání dvou vrstev sádrokartonu o tloušťce 16 mm, desek odolných proti vandalismu či cementových desek
Použití
- Přesné výřezy do sádrokartonu pro elektroinstalační krabice, světla, sprinklery, prostupy klimatizace, vytápění apod.
- Řezání otvorů do sádrokartonu pro okna a dveře
- Ponorné řezy do tenkých kovových materiálů jako jsou ocelové profily nebo potrubí a rozvody VZT
- Řezání houževnatých materiálů, například vnějších obkladových desek Sure-Board®, desek odolných proti vandalismu či cementových desek
- Řezání houževnatých materiálů, například vnějších obkladových desek, desek odolných proti vandalismu či cementových desek
Související produkty
Nuron

Nuron

Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání