SC 30WR-22 Akumulátorová okružní pila
Aku okružní pila SC 30WR-22 02 box artiklové číslo: 2422268 #2422268





Akumulátorová okružní pila dodávaná se 190mm kotoučem, pro přesné řezy do hloubky 70 mm ve dřevě a dřevěných deskách (platforma akumulátorů Nuron)
- Max. hloubka řezu: 70 mm
- Průměr kotouče: 190 mm
- Podkladový materiál: Dřevo
Zákazníci také hledali Mafl.
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší řezy a delší výdrž akumulátoru – naše bezuhlíková okružní pila řeže o 22 % rychleji a má o 18 % větší výdrž akmulátoru než dříve, takže na jedno nabití zvládnete více práce
- Nejvyšší účinnost zachycování prachu – nově navržený odvod prachu zachycuje o 80 % více prachu než dříve, čímž pomáhá minimalizovat množství prachu ve vzduchu a zajišťuje bezpečnější a čistější pracoviště
- Hlubší řezy – nové umístění akumulátoru umožňuje dosáhnout hloubky řezu 70 mm; s akumulátorem Nuron B 22–290 pro hlubší řezy a delší dobu řezání
- Rychlospojka pro připojení hadice – nacvakávací adaptér pro vysávací hadici se bezpečně připojí k okružní pile, což pomáhá omezit náhodné odpojení hadice
- Kompletní portfolio kotoučů – naše kotouče optimalizované pro práci s akumulátorem jsou k dispozici pro širokou škálu různých aplikací, od rychlých řezů až po finální dokončování
Použití
- Přímé a přesné řezy do hloubky až 70 mm
- Úkosové řezy pod úhlem až 45° u materiálů o tloušťce do 50 mm, případně až 50° u materiálů o tloušťce do 45 mm
- Řezání dřeva a desek na bázi dřeva, např. bednění, překližky, prkna, OSB nebo latě
- Přířezy a podélné řezy do dřeva nebo plastů
- Zkracování interiérových dokončovacích desek – například sádrokartonových nebo sendvičových panelů
Související produkty
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání