Vrtací kladiva
Kladiva

Špičkový výkon pro těžké práce


Sekání

Jádrové vrtání

Bourání
Navrženo pro vaši produktivitu a bezpečí


Vysoce výkonná platforma Nuron
Maximalizujte dobu provozu v kombinaci s optimální nabíječkou a spotřebním materiálem

Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC)
Zabraňuje nekontrolovatelnému otáčení těla stroje v případě zaseknutí vrtáku

Aktivní omezování vibrací (AVR)
Větší komfort při práci a snížení únavy uživatelů pomáhají zvyšovat produktivitu po celý den

Systém odsávání prachu
Podporuje efektivnější a bezpečnější práci snížením jemného prachu při vrtání až o 97 % (vyžaduje vysavač)

Vyberte si zdroj energie
Pro práce vyžadující mobilitu a na stavbách s omezeným přístupem k elektrické síti zvolte akumulátorová vrtací kladiva Hilti na platformě Nuron. Pro kontinuální sériové vrtání, kde mobilita není kritická, jsou tou nejlepší volbou síťová vrtací kladiva. Nezáleží na tom, zda si vyberete aku nebo síťové: s Hilti vždy pojedete na plný výkon.
Co všechno zvládnete na jedno nabití*


Kdy zvolit síťové

* Na základě interního testování s:
Akumulátorovým vrtacím kladivem TE 60-22, příklepovým vrtákem TE-YX, 1x akumulátorem B 22-290 Nuron. Podmínky na staveništi, jako je teplota, vlhkost, prašnost a opracovávané materiály, mohou významně ovlivnit maximální možné množství práce na jedno nabití akumulátoru.
Zvyšte výkon svého strojového parku
Často kladené otázky
Chcete-li využít svá akumulátorová vrtací kladiva Hilti na maximum, vyberte si systém akumulátorů, nabíječek a spotřebního materiálu optimalizovaný pro špičkový výkon.

Akumulátor
Pro naše větší vrtací kladiva, jako je TE-60, zvolte akumulátor B 22-290 Nuron – 22V lithium-iontový akumulátor Hilti s nejvyšší kapacitou. Kompatibilní s veškerým akumulátorovým nářadím Nuron.

Nabíječka
Výkonná nabíječka Nuron C 8-22 představuje nejrychlejší způsob dobíjení akumulátorů Nuron, který doplní energii za pouhých 30 minut.

Spotřební materiál
Chcete-li maximalizovat množství vykonané práce, zvolte spotřební materiál produktové třídy Ultimate, která např. u vrtáků poskytuje až o 30 % rychlejší vrtání.
Hilti nabízí širokou škálu špičkového spotřebního materiálu v produktových řadách Ultimate a Premium, aby vyhovělo vaším požadavkům na účinnost a odolnost.

Vrtáky do betonu a zdiva:
SDS Plus (TE-C nebo TE-CX): Tyto vrtáky jsou ideální pro menší vrtací kladiva a jsou určeny pro vrtání otvorů pro kotvy do betonu, zdiva a cihel.

Sekáče
Pro bourání, sekání a řízené demolice do betonu/zdiva použijte špičaté/ploché sekáče (TE-C/TE-Y). Samoostřící konstrukce (např. TE-CP SM) pomáhají zkrátit prostoje.

Odsávání prachu
Vynechte ruční čištění otvorů. Pokud kombinujete naše duté vrtáky TE-CD nebo TE-YD se schváleným stavebním vysavačem Hilti, otvory se vyčistí během vrtání. Tím se zvyšuje spolehlivost instalace výztuže a zároveň se snižuje vystavení prachu.

Vrtáky s dorazem
Pro instalaci samořezné kotvy HSC použijte vrtáky s dorazem (například TE-C-HSC-B).
1. Vyjměte akumulátor nebo odpojte stroj od zdroje napájení
Před čištěním vždy odpojte síťový stroj nebo vyjměte akumulátor, abyste předešli náhodnému spuštění stroje.
2. Odstraňte odolné nečistoty
Opatrně ze stroje odstraňte odolné nečistoty.
3. Vyčistěte větrací otvory
Pečlivě vyčistěte větrací otvory suchým měkkým kartáčem, pokud se na daném modelu nachází.
4. Vyčistěte tělo stroje
K čištění těla stroje používejte pouze mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon, protože by mohly poškodit plastové části. K čištění kontaktů výrobku použijte suchý, čistý hadřík.
1. Odpojte napájení
Před uskladněním vždy odpojte síťový model od zdroje napájení, nebo vyjměte akumulátor u aku modelu.
2. Vyberte si vhodné místo
Stroj (a akumulátory) skladujte na chladném a suchém místě, kde k nim nemají přístup děti ani neoprávněné osoby. Nikdy nenechávejte akumulátory na přímém slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
4. Proveďte kontrolu před a po skladování
Před a po každém použití a po delším skladování zkontrolujte, zda není stroj nebo akumulátor poškozený.

Na materiál a výrobní vady
Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (1). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

Bez ohledu na příčinu poškození
Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (2). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí
Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (3).
Poznámky
(1) Hodnoty za rok 2024
(2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.
(3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.
Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.
(4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.