Vrtací kladiva
Kladiva
SDS-Plus
Jeden stroj, široké využití.


Sekání

Jádrové vrtání do zdiva
Vyšší produktivita. Lepší ochrana.


Vysoce výkonná platforma akumulátoru Nuron
Pro vyšší produktivitu v kombinaci s optimální nabíječkou a správným příslušenstvím

Aktivní kontrola krouticího momentu a prokluzová spojka
Systém ATC okamžitě sníží výkon motoru při zaseknutí vrtáku a zabrání tak zpětnému rázu a protočení stroje

3D Aktivní omezování vibrací
První systém 3D AVR v oboru snižuje vibrace ve všech třech osách a zajišťuje plynulejší a lépe kontrolované vrtání

Systém odsávání prachu
Snižte množství jemného prachu pro bezpečnější práci (vyžaduje integrovaný systém odsávání prachu DRS nebo vysavač)
Vyberte si své akumulátorové vrtací kladivo
TE 2-22 | TE 4-22 | TE 6-22 | TE 8-22 | TE 30-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
Optimální rozsah příklepového vrtání | Až 10 mm | Až 14 mm | Až 16 mm | Až 18 mm | Až 25 mm |
Hlavní směr vrtání | Strop | Strop | Strop/stěna | Stěna | Podlaha |
Sekání | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
AVR | Ne | AVR | AVR | 3D AVR | 3D AVR |
První v oboru: 3D Aktivní omezování vibrací

Snížené vibrace ve všech třech osách
Technologie Hilti 3D AVR, navržená pro modely TE 30-22, omezuje přenos vibrací ještě než se dostanou k rukám uživatele. Výsledkem je pohodlnější, přesnější a lépe kontrolované vrtání při zachování plného výkonu i rychlosti práce.

Méně únavy při intenzivním nasazení
Přesně naladěný systém pružin a elastických měchů účinně tlumí vibrace, takže se můžete více soustředit na svou práci. Vyšší komfort a lepší ochranu oceníte zejména při náročných pracích a dlouhodobém používání.
Doplňte svůj strojový park
Často kladené otázky
ATC (Aktivní kontrola krouticího momentu) je pokročilá technologie Hilti k ochraně proti zpětnému rázu. Pokud se vrták náhle zasekne v betonu nebo narazí na skrytý materiál, může dojít k prudkému protočení těla stroje – což je častá příčina úrazů na staveništi.
Elektronická prokluzová spojka (ESC) je bezpečnostní funkce navržená pro ochranu stroje. Systém rychle omezí nebo přeruší výkon motoru, čímž pomáhá minimalizovat riziko zaseknutí vrtáku při kontaktu s armovací ocelí. Výsledkem je větší bezpečnost a hladký a předvídatelný průběh vrtání, který oceníte zejména při vrtání korunkami do cihlového zdiva. Kromě toho pomáhá chránit součásti stroje i vrtáků před jejich nadměrným namáháním, čímž přispívá k prodloužení jejich celkové životnosti.
Systém Hilti 3D AVR (Aktivní omezování vibrací) je navržen tak, aby zvyšoval ochranu uživatele a komfort při vrtání. U akumulátorových vrtacích kladiv TE 30-22 snižuje vibrace ve všech třech osách, což přináší plynulejší a lépe kontrolované vrtání.
Základem technologie 3D AVR je kombinace přesně naladěných pružin a elastických měchů. Tyto prvky společně pohlcují a tlumí energii vibrací ještě předtím, než se dostane do rukou obsluhy a pomáhají tak snižovat únavu při dlouhodobém používání.
Díky tomuto řešení dosahují tyto stroje mimořádně nízkých hodnot vibrací ve své třídě, aniž by utrpěl výkon, rychlost nebo produktivita práce. S technologií 3D AVR můžete vrtat déle, pracovat pohodlněji a využívat vyšší úroveň ochrany na stavbě.
TE DRS-4/6
Integrovaný, samostatný systém odsávání prachu navržený pro vrtání a sekání s modely TE 4-22 a TE 6-22.
TE DRS-22
Integrovaný, samostatný systém odsávání prachu určený pro vrtání a sekání s modely TE 4-22, TE 6-22 a TE 8-22.
TE DRS-D
Univerzální systém odsávání prachu určený pouze pro vrtání, kompatibilní s vrtacími kladivy SDS Plus (TE-C) i SDS Max (TE-Y).
TE DRS-C
Systém odsávání prachu navržený pro vrtací kladiva SDS Plus (TE-C).

Akumulátor
Pro větší vrtací kladiva SDS Plus, doporučujeme akumulátor B 22-195 Nuron. Tento vysokokapacitní 22V Li-ion akumulátor je navržen tak, aby zvýšil výkon a prodloužil dobu provozu středně až vysoce zatěžovaného elektrického nářadí. Je kompatibilní se všemi akumulátorovými stroji platformy Nuron.

Nabíječka
C 8-22 Nuron je naše nejvýkonnější a nejrychlejší nabíječka pro platformu Nuron. Akumulátory dobije už za 30 minut, čímž zkracuje prostoje a pomáhá udržet vysokou produktivitu po celý pracovní den.

Spotřební materiál
Chcete-li odvést co nejvíce práce na jedno nabití, vybírejte příslušenství z řady Hilti Ultimate. Například vrtáky z řady Ultimate umožňují až o 30 % vyšší rychlost vrtání, takže zvládnete více otvorů za kratší dobu a naplno využijete potenciál svého akumulátorového stroje.

Vrtáky pro beton, železobeton a zdivo
SDS Plus (TE-CX nebo TE-C): Ideální pro menší vrtací kladiva. Tyto vrtáky jsou určeny pro vrtání kotev do betonu, železobetonu, zdiva a cihel.

Sekáče
Sekáče (TE-C): Pro bourací práce, osekávání a přesné rozrušování betonu a zdiva používejte špičaté a ploché sekáče TE-C. Samoostřicí provedení (např. TE-CX FP) pomáhá omezit prostoje a udržet vysoký pracovní výkon.

Vrtání a odsávání prachu v jednom kroku
Duté vrtáky TE-CD umožňují vrtání a odsávání prachu současně. Díky omezení prašnosti na pracovišti pomáhají zvýšit produktivitu, zlepšit bezpečnost práce a vytvořit čistší pracovní prostředí.

Vrtáky s hloubkovým dorazem a nástroje pro osazování kotev
Pro konzistentní hloubku vrtání a přesné osazení kotev HSC, HKD a HDI používejte speciální dorazové vrtáky a osazovací nástroje.
1. Vyjměte akumulátor nebo odpojte stroj od zdroje napájení
Před čištěním vždy odpojte síťový stroj nebo vyjměte akumulátor, abyste předešli náhodnému spuštění stroje.
2. Odstraňte odolné nečistoty
Opatrně ze stroje odstraňte odolné nečistoty.
3. Vyčistěte větrací otvory
Pečlivě vyčistěte větrací otvory suchým měkkým kartáčem, pokud se na daném modelu nachází.
4. Vyčistěte tělo stroje
K čištění těla stroje používejte pouze mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon, protože by mohly poškodit plastové části. K čištění kontaktů výrobku použijte suchý, čistý hadřík.
1. Odpojte napájení
Před uskladněním vždy odpojte síťový model od zdroje napájení, nebo vyjměte akumulátor u aku modelu.
2. Vyberte si vhodné místo
Stroj (a akumulátory) skladujte na chladném a suchém místě, kde k nim nemají přístup děti ani neoprávněné osoby. Nikdy nenechávejte akumulátory na přímém slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
4. Proveďte kontrolu před a po skladování
Před a po každém použití a po delším skladování zkontrolujte, zda není stroj nebo akumulátor poškozený.
Tato sekce FAQ poskytuje pouze obecné pokyny pro skladování a nenahrazuje návod k obsluze. Pro úplné informace vždy nahlédněte do návodu k obsluze konkrétního modelu vrtacího kladiva Hilti. Informace o správné manipulaci a skladování akumulátorů naleznete na této stránce.

Na materiál a výrobní vady
Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (1). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

Bez ohledu na příčinu poškození
Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (2). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí
Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (3).
Poznámky
(1) Hodnoty za rok 2024
(2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.
(3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.
Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.
(4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.