AG 30D-22 Akumulátorová úhlová bruska (230 mm)
Aku úhlová bruska AG 30D-22 230 box artiklové číslo: 2409794 #2409794





Výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem a otočnou rukojetí pro řezání a broušení kovu a betonu kotouči a průměru až 230 mm (akumulátor Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Průměr kotouče: 230 mm
- Hmotnost těla stroje: 5.4 kg
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyšší výkon – bezuhlíkový motor poskytuje výkon srovnatelný se síťovou úhlovou bruskou o příkonu 2 200 W, a zvyšuje tak produktivitu
- Více řezů na jedno nabití – díky bezuhlíkovému motoru a akumulátorům Nuron s delší výdrží
- Centrálně umístěný akumulátor – posouvá těžiště nářadí dopředu pro stabilnější ovládání a manipulaci
- Otočná zadní rukojeť – otáčení v rozsahu 180° zvyšuje pohodlí a kontrolu při řezání a broušení
- 3D aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) – pro lepší ochranu před zpětným rázem v libovolném směru
Použití
- Řezání betonu, zdiva, střešních tašek nebo kamene
- Řezání výztuží, trubek a ocelových nosníků
- Zabrušování svarů, vybrušování drážek, broušení povrchů, odhrotování a dokončovací práce na kovových površích
Související produkty
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání