Nuron
SF 30M-22 Magnetická vrtačka
Aku. magnetická vrtačka SF 30M-22 kufr artiklové číslo: 2250797
Snímek 1 z 7: L601676 (4381881)
Výkonná akumulátorová vrtačka s permanentním magnetem pro vrtání otvorů do oceli o průměru až 35 mm (platforma baterie Nuron)
- Typ sklíčidla: Rychloupínací 3/4" Weldon
- Maximální moment (měkký/tvrdý spoj): 45 Nm (měkký materiál)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 200 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 280 ot./min.; rychlostní stupeň 3: 350 ot./min.; rychlostní stupeň 4: 420 ot./min.; rychlostní stupeň 5: 470 ot./min.; rychlostní stupeň 6: 520 ot./min.
Zákazníci také hledali magnetka.
Přizpůsobte si svůj set


Tělo stroje v kufru
Kolik sestav chcete objednat?
Cena po slevě bez DPH
52 530,00 CZK