Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací

HSS jádrový vrták s rychloupínacím dříkem 3/4 Weldon pro vrtání otvorů do oceli o průměru 12–35 mm s hloubkou vrtání až 25 mm

  • Třída výrobků: Premium
  • Typ upínání: 3/4" Weldon
  • Podkladový materiál: Kov, Nerezová ocel, Ocel
premium

Vyberte možnosti

Průměr
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Délka
  • 25 mm
Pracovní délka
  • 25 mm
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
Od 675,20 CZK