Nástavce, náhradní díly, kryty, příslušenství pro odsávání prachu a další příslušenství k rozbrušovacím pilám, řezačům betonu a drážkovacím strojům

49 produktů

Filtr
Hloubkový doraz DCH 300-X/ DCH 300
Popis
Příslušenství pro elektrické ruční diamantové řezače DCH
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Hloubkový doraz DCH 230
Popis
Příslušenství pro elektrické ruční diamantové řezače DCH
Typ příslušenství
Hloubkové dorazy
Zahnutá trubice ses.
Popis
Příslušenství pro elektrické ruční diamantové řezače DCH
Další informace o příslušenství
Zahnutá spojka pro připojení k VC 20/40
Přestavba sada DCH 230 / 180-SL
Popis
Příslušenství pro elektrické ruční diamantové řezače DCH
Typ příslušenství
Ostatní
Další informace o příslušenství
K předělání DCH 230 na drážkovací stroj DCH 180-SL
Držák nástr. DCH 300 ABR
Popis
Příslušenství pro elektrické ruční diamantové řezače DCH
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Montážní klíč SW 24/10
Popis
Příslušenství pro elektrické ruční diamantové řezače DCH
Další informace o příslušenství
K připevnění čepele na DCH stroje
Laserová jednotka DCH-SL LG
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Laserové moduly
Další informace o příslušenství
Pouze na objednávku - počítejte s delší dodací lhůtou než je obvyklé
Klíč na kruhové matice s otvory DCH-A30
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Klíče
Podložka 22,5mm
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Podložky
Podložka 4mm
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Podložky
Podložka 13mm
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Podložky
Pouzdro DCH 150-SL
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Rukávy
Matice DCH 150-SL
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Matice
Podložka 7mm
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Podložky
Vylamovač drážek DC-ST-E
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Ostatní
Brusná deska DC-SE SP2
Popis
Příslušenství pro drážkovací nástroj DCH 150-SL
Typ příslušenství
Ostatní
Další informace o příslušenství
Pro ostření diamantových břitů
Pouzdro


Popis
Příslušenství
Typ příslušenství
Rukávy
Matice


Popis
Příslušenství
Typ příslušenství
Matice
Podložka 3MM
Popis
Příslušenství
Typ příslušenství
Podložky
Podložka 6MM
Popis
Příslušenství
Typ příslušenství
Podložky
Podložka 13MM
Popis
Příslušenství
Typ příslušenství
Podložky
Podložka 21MM
Popis
Příslušenství
Typ příslušenství
Podložky
Klíč na kruhové matice s otvory A30
Popis
Příslušenství
Typ příslušenství
Klíče
Vozík spárové pily DSH-FSC
Popis
Vozík benzínové spárové pily pro rychlejší řezání betonu nebo kamenných desek bez potřeby klečení
Typ příslušenství
Vozíky na spárovou pilu
Další informace o příslušenství
Obsahuje 17l vodní nádrž
Montážní nástroj řemenu belt DSH 700/900
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Pásy
Sada nářadí DSH 600-X
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Sady nástrojů
Sada spotřebního materiálu DSH 700/900-X
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Sada spotřebního materiálu DSH 600-X
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Kolo DSH 600-X
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Kola
Sada nářadí DSH 700/900
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Sady nástrojů
Vzduchový filtr DSH 700/900-X (2)
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Vzduchový filtr DSH 600-X (2)
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Box DSH 900/380/470
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Zapalovací svíčka DSH
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Palivový filtr DSH
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Startovací šňůra DSH (5)
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Lana DSH
Hadice se závažím DSH
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Hadice
Startér DSH 700-X
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Startér DSH 900-X
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Příruba DSH 600-X D60 sada
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Příruba DSH 600-X D78 sada
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Příruba DSH 700-X/ 900-X sada
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Držák nástr. DSH 700-X/ 900-X sada
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Ostatní
Odsávání prachu DSH-DRS
Popis
Adaptér pro připojování rozbrušovacích pil DSH 600-22 ke kompatibilnímu vysavači pro zachytávání prachu při řezání
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Kolo DSH 700-22
Popis
Sada kotoučů pro použití s akumulátorovými rozbrušovacími pilami DSH 700-22
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Řemen DSH 12/14"
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Pásy
Řemen DSH 16" self-tensioning
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Pásy
Startér DSH 600-X sestava
Popis
Příslušenství pro benzinové pily DSH
Typ příslušenství
Startovací sady
Pumpička DSH-P
Popis
Přídavné čerpadlo – systém redukce prachu při řezání benzinovou pilou
Typ příslušenství
Měchová dmychadla
Další informace o příslušenství
Technické údaje o DSH-PVáha: 1,27 kg (2,8 lb)Rozměry: Čerpadlo celkem: Ø = 113 mm (4,4’’) Tělo čerpadla: Ø = 76 mm (3,0’’) Výška: V = 129 mm (5,1’’)Max. sací výtah: 1,5 m (5 ft) se 3,0m (10ft) hadicíMax. napájecí tlak: 6 bar (87 PSI)Délka hadice: 3,0 m (10 ft)Max. délka hadice: 9,0 m (30 ft) se sacím výtahem 1,5 mUtahovací moment: 8,0 NmSpotřeba: 1,0 ltr/min (0,264 galon/min)