NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

MW-MX úhelník

Zesílený uhelník MW-MX 178-508 artiklové číslo: 372772

Galvanicky pozinkované úhelníky na zvýšení tuhosti při upevňování potrubních objímek ve stoupacích šachtách

  • Složení materiálu: S235JR - DIN EN 10025
  • Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
  • Hmotnost: 99 g

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
10
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
934,20 CZK
93,42 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Složení materiálu
S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Hmotnost
99 g
Typ podkladu
Modulární podpěra
Rozsah zatížení
Střední namáhání

Dokumenty

pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Zjednodušuje spojení podpěr stoupacího potrubí
  • Zvýšená opora

Použití

  • Upevňování potrubních objímek MP-MXI ke konzolám pro zvýšení opory zvláště ve stoupacích šachtách
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání