MW-MX úhelník
Zesílený uhelník MW-MX 2"-6" artiklové číslo: 372615
Galvanicky pozinkované úhelníky na zvýšení tuhosti při upevňování potrubních objímek ve stoupacích šachtách
- Složení materiálu: S235JR - DIN EN 10025
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
- Hmotnost: 84 g
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 10 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
804,20 CZK
80,42 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Složení materiálu
S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Hmotnost
84 g
Typ podkladu
Modulární podpěra
Rozsah zatížení
Střední namáhání
Dokumenty
pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Zjednodušuje spojení podpěr stoupacího potrubí
- Zvýšená opora
Použití
- Upevňování potrubních objímek MP-MXI ke konzolám pro zvýšení opory zvláště ve stoupacích šachtách
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání


