NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Zesílený úhelník MQW-8/45

Úhelník s 8 otvory MQW-8/45 artiklové číslo: 369660

Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ

  • Schválení: Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
  • Složení materiálu: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované

Vyberte možnosti

Úhelník
  • 45 °
Velikost balení
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
10
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
5 438,00 CZK
543,80 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Schválení
Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
Složení materiálu
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Tloušťka materiálu
4 mm
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
Úhelník
45 °
Hmotnost
400 g

Dokumenty

pdf Vyrovnání potenciálů systém MQ, němčina, angličtina [ 6.4 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Kompatibilní se spojovacími čepy s tlačítky – pro mnohem rychlejší, přizpůsobitelnou montáž
  • Nastavitelné – lze snadno ustavit a měnit polohu podél podpěr nosníků

Použití

  • Montáž rámů nebo připojení s úhelníky o 45 nebo 135 stupních
  • Kompatibilní s několika MQ podpěrami nosníků
  • Doporučeno k použití v suchém vnitřním prostředí
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání