Zesílený úhelník MQW-3/45
Úhelník se 3 otvory MQW-3/45 artiklové číslo: 369657
Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
- Schválení: Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
- Složení materiálu: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Vyberte možnosti
Úhelník
- 45 °
Velikost balení
- 20 ks
Množství
Balení
Celkem ks
20
Cena po slevě bez DPH
2 590,00 CZK
129,50 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Schválení
Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
Složení materiálu
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Tloušťka materiálu
4 mm
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
Úhelník
45 °
Hmotnost
147 g
Dokumenty
pdf Vyrovnání potenciálů systém MQ, němčina, angličtina [ 6.4 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Kompatibilní se spojovacími čepy s tlačítky – pro mnohem rychlejší, přizpůsobitelnou montáž
- Nastavitelné – lze snadno ustavit a měnit polohu podél podpěr nosníků
Použití
- Montáž rámů nebo připojení s úhelníky o 45 nebo 135 stupních
- Kompatibilní s několika MQ podpěrami nosníků
- Doporučeno k použití v suchém vnitřním prostředí
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání