Předmontovaný úhelník MQW-Q2
Úhelník se 2 otvory MQW-Q2 artiklové číslo: 369655
Galvanicky pozinkované předmontované úhelníky o 90 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
- Schválení: Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
- Velikost klíče: 17 mm
- Utahovací moment: 40 Nm
premium
Zákazníci také hledali předmontovaný úhelník, L spojka nebo Rohový spoj.
Vyberte možnosti
Úhelník
- 90 °
Velikost balení
- 20 ks
Množství
Balení
Celkem ks
20
Cena po slevě bez DPH
5 603,80 CZK
280,19 CZK
/
1 Kus




