Spojka MIC-UB
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k uchycení třmenů k nosníkům MI
- Složení materiálu: Spojka: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; Podložka: DIN EN ISO 7089; Šroub: pevnostní třída 8.8; Matice: pevnostní třída 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: spojka, čtvercová podložka 55 µm – DIN EN ISO 1461; šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Vyberte možnosti
Závitové spojení – M
- M12
- M16
Typ modulárního nosníku
- 90
Velikost balení
- 6 ks
- 10 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 4 987,26 CZK



