Spojky MQ3D-F
Žárově pozinkované (HDG – Hot-Dip Galvanized) prvky k montáži 3D konstrukcí přímo na stavbě
- Velikost klíče: 17 mm
- Utahovací moment: 40 Nm
- Povrchová úprava: Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
Vyberte možnosti
Úhelník
- 0 °
- 45 °
- 90 °
Závitové spojení – M
- M10
Velikost balení
- 16 ks
- 20 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 4 818,00 CZK





