NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Spojky MQ3D-F

Zesílený uhelník MQ3D-W90-F artiklové číslo: 304210

Žárově pozinkované (HDG – Hot-Dip Galvanized) prvky k montáži 3D konstrukcí přímo na stavbě

  • Velikost klíče: 17 mm
  • Utahovací moment: 40 Nm
  • Složení materiálu: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Šroub: M10x10-10.9-HDG - DIN 933

Vyberte možnosti

Úhelník
  • 0 °
  • 45 °
  • 90 °
Závitové spojení – M
  • M10
Velikost balení
  • 16 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
20
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
12 704,00 CZK
635,20 CZK
/
1 Kus