Získejte dárek k vašemu nákupu.Nabídka platí do 30.06.2026.Více informací

Žárově pozinkované (HDG – Hot-Dip Galvanized) těžké úhelníky o 90 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ při středně těžkých/těžkých aplikacích

  • Složení materiálu: S235JR - DIN EN 10025
  • Povrchová úprava: Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
  • Tloušťka materiálu: 4 mm

Zákazníci také hledali úhelníková konzolaKonstrukční úhelník nebo Rohový spoj.

Vyberte možnosti

Úhelník
  • 90 °
Velikost balení
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 6 655,90 CZK