NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Upevňovací spojka MT-FA-C OC

Zesílený uhelník MT-FA-C M10 OC fixace artiklové číslo: 2273689

Upevňovací spojka pro připojování TZB rozvodů k nosníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění

  • Složení materiálu: Ocel třídy Q235 nebo vyšší
  • Povrchová úprava: Žárově pozinkovaný – pro venkovní použití
  • Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
20
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
1 160,80 CZK
58,04 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Složení materiálu
Ocel třídy Q235 nebo vyšší
Povrchová úprava
Žárově pozinkovaný – pro venkovní použití
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Hmotnost
0.08 kg

Dokumenty

pdf EN 1090 Osvědčení o shodě výrobní kontroly v závodě MT, angličtina [ 348.7 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Součást systému MT společnosti Hilti, úsporného a všestranného řešení pro prakticky jakékoli podpůrné konstrukce pro TZB rozvody
  • Snadná montáž – díky kompatibilitě s inovativním systémem Twist-Lock při montáži modulárních podpůrných konstrukcí
  • Jednoduchý způsob upevňování TZB rozvodů
  • Odolnost proti korozi – žárový pozink zvyšující ochranu proti vlhkosti a chemické korozi

Použití

  • Připojování TZB rozvodů k nosníkům MT
  • Vhodný k použití v mírně korozivních prostředích
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání