Úhelník MT-FA-G OC
Zesílený uhelník MT-FA-G M16 5/8 OC fixa artiklové číslo: 2273683
Úhelník pro připojování TZB rozvodů k nosníkům MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
- Složení materiálu: Ocel třídy Q235 nebo vyšší
- Povrchová úprava: Žárově pozinkovaný – pro venkovní použití
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 10 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
861,80 CZK
86,18 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Složení materiálu
Ocel třídy Q235 nebo vyšší
Povrchová úprava
Žárově pozinkovaný – pro venkovní použití
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Hmotnost
0.24 kg
Dokumenty
pdf EN 1090 Osvědčení o shodě výrobní kontroly v závodě MT, angličtina [ 348.7 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Součást systému MT společnosti Hilti, úsporného a všestranného řešení pro prakticky jakékoli podpůrné konstrukce pro TZB rozvody
- Snadná instalace – upevnění v jednom kroku díky samořezným šroubům MT-TFB
- Jednoduchý způsob upevňování TZB rozvodů
- Odolnost proti korozi – žárový pozink zvyšující ochranu proti vlhkosti a chemické korozi
Použití
- Připojování TZB rozvodů k nosníkům MT
- Vhodný k použití v mírně korozivních prostředích
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání