Galvanicky pozinkovaný kombišroub 4.6 s hlavou typu Torx
Set M8x150 + HUD-1 10x50 box artiklové číslo: 2346435
Galvanicky pozinkovaný kombišroub z oceli třídy 4.6 a s hlavou typu Torx
- Složení materiálu: Stupeň oceli 4.6
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
- Rozsah zatížení: Lehké namáhání
Vyberte možnosti
Závit – M
- M8
- M10
- M12
Délka – L
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 180 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
1 744,00 CZK
1 744,00 CZK
/
1 Kus




