NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Galvanicky pozinkovaný kombišroub 4.6 s hlavou typu Torx

Set M8x60 + HUD-1 10x50 box artiklové číslo: 2346431

Galvanicky pozinkovaný kombišroub z oceli třídy 4.6 a s hlavou typu Torx

  • Složení materiálu: Stupeň oceli 4.6
  • Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
  • Rozsah zatížení: Lehké namáhání

Vyberte možnosti

Závit – M
  • M8
  • M10
  • M12
Délka – L
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Velikost balení
  • 1 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
813,30 CZK
813,30 CZK
/
1 Kus