Konzola pro vzduchotechnické potrubí MVA-L (extra dlouhá)
Montážní úhelník VZT MVA-L 550 artiklové číslo: 2048087
Galvanicky pozinkované konzoly na připevňování vzduchotechniky přímo na strop
- Délka – L: 550 mm
- Závitové spojení – M: M8, M10
- Snížení hlučnosti: 16 dB (A)
Zákazníci také hledali úhelník, Závěs ZL nebo úhelník vzduchovodu.
Vyberte možnosti
Závitové spojení – M
- M8, M10
Délka – L
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 550 mm
Maximální zatížení - F
- 600 N
Velikost balení
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
25
Cena po slevě bez DPH
3 027,50 CZK
121,10 CZK
/
1 Kus


