NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Konzola pro vzduchotechnické potrubí MVA-L (extra dlouhá)

Montážní úhelník VZT MVA-L 250 artiklové číslo: 2048083

Galvanicky pozinkované konzoly na připevňování vzduchotechniky přímo na strop

  • Délka – L: 250 mm
  • Závitové spojení – M: M8, M10
  • Snížení hlučnosti: 16 dB (A)

Zákazníci také hledali úhelník, Závěs ZL nebo úhelník vzduchovodu.

Vyberte možnosti

Závitové spojení – M
  • M8, M10
Délka – L
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
Maximální zatížení - F
  • 600 N
Velikost balení
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
50
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
2 753,00 CZK
55,06 CZK
/
1 Kus