- Přesnost: ±0.5 mm při 10 m
- Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr): 2 - 600 m
- Třída laseru: <4.85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
Interiérový rotační laser PR 3-HVSG
Nový produkt- Přesnost: ±1 mm při 10 m
- Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr): 2 - 150 m
- Třída laseru: <4.85 mW, 510–530 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
- Přesnost: ±0.5 mm při 10 m
- Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr): 2 - 500 m
- Třída laseru: <4.85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
- Přesnost: ±0.5 mm při 10 m
- Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr): 2 - 600 m
- Třída laseru: <4.85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)