NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Bodový laser PM 2-PE

artiklové číslo: 2277042

Vysoce přesný olovnicový laser se 2 body a červeným paprskem

  • Přesnost: ±1.5 mm při 10 m
  • Max. provozní vzdálenost (průměr): 30 m (body)
  • Maximální provozní čas: 50 hod.
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
8 495,00 CZK
8 495,00 CZK
/
1 Kus
Liniový laser na stavbě

Bodové, líniové a kombinované lasery

Vyberte si správneho pomocníka na stavbu

Bodové, liniové a kombinované lasery jsou nezbytné nástroje pro přesné měření a vytyčování na stavbách. Bodové lasery, jako například PM 2-PG, jsou ideální pro přenos bodů a zarovnávání, zatímco liniové lasery, jako PM 2-LG, poskytují jasné a přesné linie pro horizontální a vertikální zarovnávání. Kombinované lasery, jako PM 20-CG, nabízejí všestrannost tím, že kombinují funkce bodových a liniových laserů, což umožňuje provádět veškeré běžné nivelační a přenosové práce s jedním strojem.

Při koupi laserů Hilti můžete očekávát podporu ze strany obchodníků a zákaznického servisu a pravidelnou kontrolu přesnosti měření. Přesvědčte se sami, že naše lasery dokáží urychlit i ty nejnáročnější procesy na stavbě.

Laser PM 2-PG

Bodové lasery

PM 2-PG a PM 2-PE jsou bodové lasery od Hilti, které poskytují vysokou přesnost a spolehlivost při přenosu bodů a zarovnávání. PM 2-PG je vybaven zeleným laserovým paprskem, který je až čtyřikrát lépe viditelný, což zvyšuje produktivitu a přesnost při práci. PM 2-PE nabízí červený laserový paprsek s vysokou přesností a to 1,5 mm na 10 m.

Laser PM 2-LG

Liniové lasery

Liniové lasery jsou neocenitelné nástroje na stavbách. Poskytují vysokou přesnost a efektivitu při různých úkolech, jako je horizontální a vertikální zarovnávání, které využijete při instalaci stěnných regálů, svítidel, lišt nebo obkladů. Liniové lasery PM 2-LG a PM 2-L jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám na stavbě a poskytovaly dlouhou výdrž akumulátoru.

Laser PM 20-CG

Kombinované lasery

Tyto lasery kombinují funkce bodových a liniových laserů, což umožňuje provádět širokou škálu nivelačních a vytyčovacích prací. Jsou ideální pro horizontální a vertikální zarovnávání, přenos bodů a vytyčování pravých úhlů. Díky jejich schopnosti promítat jasné a přesné linie a body jsou ideální pro instalaci stěnných regálů, svítidel, lišt, obkladů a dalších stavebních prvků.