- Přesnost: ±2 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
- Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: -3.0/ +3.0° °
PM 30-MG
Nový produkt- Přesnost: ±3 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
- Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: -4.0/ +4.0° °
- Přesnost: ±2 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 20 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
- Maximální provozní čas: 8 h
- Přesnost: ±3 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
- Maximální provozní čas: 14 h
- Přesnost: ±3 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 20 m (linie), 60 m (linie, s přijímačem)
- Maximální provozní čas: 14 h
- Přesnost: ±2 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 60 m (body)
- Maximální provozní čas: 30 h
Bodový laser PM 2-PE
Nový produkt- Přesnost: ±1.5 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 30 m (body)
- Maximální provozní čas: 50 h