- Výška: 20.6 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Výška: 20.6 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4301 (A2) - EN 10088
- Výška: 41 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Výška: 41.2 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4301 (A2) - EN 10088
- Schválení: Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
- Výška: 41.3 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Schválení: Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
- Výška: 41.3 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Výška: 82.6 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Výška: 52 mm
- Tloušťka materiálu: 2.5 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: Nosník: 2 mm, základová deska: 6 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profil: MQ-21-R
- Tloušťka materiálu: Nosník: 2 mm, základová deska: 8 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profil: MQ-21-D-R
- Tloušťka materiálu: Nosník: 2 mm, základová deska: 8 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profil: MQ-41-R
- Tloušťka materiálu: Nosník: 2 mm, základová deska: 10 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profil: MQ-41-D-R
- Tloušťka materiálu: 3 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Schválení: Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
- Utahovací moment: 40 Nm
- Závitové spojení – M: M10
- Složení materiálu: Matice: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Destička: 1,4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plast: PB
- Složení materiálu: Matice: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Křídla: Plast PA
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Hmotnost: 25 g
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Úhelník: 90 °
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Úhelník: 45 °
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Úhelník: 90 °
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Hmotnost: 604 g
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Hmotnost: 451 g
- Utahovací moment: 40 Nm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Utahovací moment: 40 Nm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, šroub: A4-70- DIN EN ISO 3506-1
- Tloušťka materiálu: 10 mm
- Velikost klíče: 17 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Matice: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Tloušťka materiálu: 6 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 4 mm
- Velikost klíče: 17 mm
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Tloušťka materiálu: 3 mm