Nosníkový systém pro těžké aplikace (MIQ)

Systém těžkých nosníků s integrovaným profilem MQ pro snadnější připojení potrubí

Systém těžkých nosníků s integrovaným profilem MQ pro snadnější připojení potrubí
MIQB-CD Žárově pozinkovaná patní deska k uchycení nosníků MIQ k betonu
MIQC-C Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MIQ k betonu při náročných aplikacích
MIQB-S Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MIQ k oceli
MIQC-S Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MIQ k oceli při náročných aplikacích
MI-SGC M12 Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) jednoduchá nosníková svorka k připojování ocelových patních desek MIQ k ocelovým sloupům
MI-DGC Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) nosníková svorka připevnění nosníků MI k ocelovým sloupům při vysokém zatížení
MIQC-L Žárově pozinkované (HDG – Hot Dip Galvanized) spojky pro středně těžké zatížení ke spojení dvou nosníků MIQ
MIQC-H Žárově pozinkované (HDG – Hot Dip Galvanized) spojky pro těžké zatížení ke spojení dvou nosníků MIQ
MIQC-SC Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka používaná s patními deskami MIQ, které umožňují libovolné místo upevnění nosníku
MQA-F Žárově pozinkovaný (HDG – Hot-Dip Galvanized) fixační čep k připojování prvků se závitem k podpěrám nosníků MQ
Potrubní uložení MP-PS 1-1 Nastavitelné jednoduché potrubní uložení s povlakováním k použití v exteriéru slouží k upevňování trubek o průměru 21–173 mm (1/2" až 6") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivním prostředí
Potrubní uložení MP-PS 2-2 Nastavitelné dvojité potrubní uložení s povlakováním k použití v exteriéru slouží k upevňování trubek o průměru 21–328 mm (1/2" až 12") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivním prostředí
Potrubní uložení MP-PS 4-2 Nastavitelné čtyřnásobné potrubní uložení s povrchovou úpravou pro venkovní použití slouží k upevňování trubek o průměru 217–610 mm (8" až 24") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivních prostředích
MIA-BO Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) třmen k uchycení potrubního uložení k nosníkům MI
MIC-PS/MIC-PSP Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) konektor k uchycení potrubního uložení k nosníkům MI při náročných aplikacích s expanzí
MIC-UB Úhelník pro upevnění třmenu
MRG 2,0-F Dvojité kluzné uložení Prémiové žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) dvojité kluzné uložení při středně náročných aplikacích topení a chlazení
MIA-EH Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) šroub s integrovanou ozubenou deskou ke snadnějšímu upevnění a seřízení spojek MI a MIQ jednou rukou
MIA-TP Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) ozubená deska používaná se šroubem MIA-OH k upevnění spojek MI a MIQ
MIA-EC Koncová krytka nosníku pro bezpečnější a úhlednější zakrytí konců nosníků MI a MIQ
MIC-TRC Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění (M16) závitových tyčí k nosníkům MI
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Pokračovat s přihlášením