Pevné body a kluzná uložení

Pevné body, kluzná uložení a křížová kluzná uložení s různou odolností proti korozi pro potrubní systémy v topeních a klimatizacích, kde se prvky vlivem teplotních změn rozpínají

Pevné body, kluzná uložení a křížová kluzná uložení s různou odolností proti korozi pro potrubní systémy v topeních a klimatizacích, kde se prvky vlivem teplotních změn rozpínají
MFP-L Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný pevný bod, se vzpěrou na jedné straně, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 4 kN
MFP-L2 Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný pevný bod, se vzpěrami na obou stranách, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 4 kN
MFP-LD Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný dvojitý pevný bod, se vzpěrou na jedné straně, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 8 kN
MFP-LD2 Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný dvojitý pevný bod, se vzpěrami na obou stranách, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 8 kN
MPH Houpačkový závěs Prémiové galvanicky pozinkované výkyvné závěsy při náročných aplikacích topení a chlazení
MSG-SE Prémiové žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) kluzné uložení při středně náročných aplikacích topení a chlazení
Patní deska pevného bodu MGM 2-M16 Prémiová galvanicky pozinkovaná patní deska (metrická) se dvěma kotevními otvory pro vytvoření pevného bodu v aplikacích s lehkým zatížením
Patní deska pevného bodu MGM 2 Prémiová galvanicky pozinkovaná patní deska (imperiální) se dvěma kotevními otvory pro vytvoření pevného bodu v aplikacích s lehkým zatížením
MFP Základní sestava / kotevní sestava pro pevný bod
MFP Základní sestava / kotevní sestava pro pevný bod
MRG 2,0-F Dvojité kluzné uložení Prémiové žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) dvojité kluzné uložení při středně náročných aplikacích topení a chlazení
MFP-GP-R Patní deska pro pevný bod Vysoce kvalitní patní deska z nerezové oceli (s rozměry v metrických jednotkách) pro vytváření pevného bodu v oblastech použití s lehkým zatížením
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Pokračovat s přihlášením