Závitové kolíky se závitem v celé délce – ocel třídy 4.6 Závitové kolíky galvanicky pozinkované z oceli třídy 4.6
Galvanicky pozinkovaná závitová příchytka DIN 582 Galvanicky pozinkovaná závitová příchytka odpovídající normě DIN 582 se smyčkou pro hák
Galvanicky pozinkovaná plochá podložka ISO 7089 Galvanicky pozinkovaná plochá podložka odpovídající normě ISO 7089
Galvanicky pozinkovaný šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Galvanicky pozinkovaný šroub se šestihrannou hlavou odpovídající normě DIN 933
Galvanicky pozinkovaný šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Galvanicky pozinkovaný šroub s vnitřním šestihranem odpovídající normě DIN 912
Žárově pozinkovaná šestihranná matice třídy 8, DIN 934 Žárově pozinkovaná šestihranná matice třídy 8 odpovídající normě DIN 934
Žárově pozinkovaná plochá podložka ISO 7089 Žárově pozinkovaná plochá podložka odpovídající normě ISO 7089
Nerezová ocel (A2) plochá podložka dle normy ISO 7089 Nerezová ocel (A2) plochá podložka odpovídající normě ISO 7089
Nerezová ocel (A4) plochá podložka dle normy ISO 7089 Nerezová ocel (A4) plochá podložka odpovídající normě ISO 7089
Šroub se šestihrannou hlavou A2 dle normy DIN 933 Nerezový (A2) šroub se šestihrannou hlavou odpovídající normě DIN 933
Šroub se šestihrannou hlavou A4 dle normy DIN 933 Nerezový (A4) šroub se šestihrannou hlavou odpovídající normě DIN 933
Šroub se šestihrannou hlavou HDG dle normy DIN 933 Žárově pozinkovaný šroub se šestihrannou hlavou odpovídající normě DIN 933
GA Galvanicky pozinkované závitové adaptéry pro spojování vnitřních/vnějších závitů o různých průměrech
GR-G Galvanicky pozinkovaná závitová trubka z oceli třídy 4.6 používaná jako příslušenství pro různé aplikace
GR-G-F Žárově pozinkovaná závitová roura z oceli třídy 4.8 používaná jako příslušenství pro různé aplikace
Galvanicky pozinkovaný kombišroub 4.6 s hlavou typu Torx Galvanicky pozinkovaný kombišroub z oceli třídy 4.6 a s hlavou typu Torx
Šestihranná maticová spojka Galvanicky pozinkovaná šestihranná maticová spojka k nastavování závitových tyčí
MW-MX Galvanicky pozinkované úhelníky na zvýšení odolnosti při připevňování potrubních objímek ve stoupacích šachtách
Podložka LW M16 Pojistná podložka se zinkovým nátěrem s odolností proti 480h testu s neutrálním solným sprejem podle normy ISO 9227 (podobné žárovému pozinku)
Nerezová (A4) závitová příchytka DIN 582 Nerezová (A4) závitová příchytka odpovídající normě DIN 582 se smyčkou pro hák
Vložka pro potrubní uložení MP-A I-R (EPDM) Izolační pás z EPDM k zajištění galvanické separace a mírné akustické izolace potrubního uložení MP-PS
Vložka pro potrubní uložení MP-A I-S (silikon) Silikonový izolační pás k zajištění galvanické separace a mírné akustické izolace potrubního uložení MP-PS
Vložka pro potrubní uložení MP-A I-GF (skelné vlákno) Izolační pás ze skelných vláken zajistí galvanickou separaci pro potrubní uložení MP-PS