Systém nejsilnějších těžkých nosníků Hilti šetří čas a zvyšuje produktivitu v různých aplikacích
Systém nejsilnějších těžkých nosníků Hilti šetří čas a zvyšuje produktivitu v různých aplikacích
MI
Žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) montážní nosníky s většími možnostmi nastavení pro náročné aplikace
MIC-C90-DH
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot Dip Galvanized) konzola pro těžké zatížení připojení k betonu
MIC-C120-DH
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot Dip Galvanized) konzola pro těžké zatížení připojení k betonu
MIC-S90H
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot Dip Galvanized) konzola pro těžké zatížení připojení k oceli
MIC-S120H
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot Dip Galvanized) konzola pro těžké zatížení připojení k oceli
Plochá podložka DIN 9021 M16 pozinkovaná
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI-90 k betonu pomocí dvou kotev
MIC-C-DH
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI-90 k betonu při náročných aplikacích
MIC-C-UH
Spojka pro připevnění nosníků MI k betonu
MIC-CU-MAH
Žárově pozinkovaná (Hot-Dip Galvanized = HDG) spojka k upevňování nosníků přímo na beton v úhlech mezi 0 a 180 stupni
MIB-CDH
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI k betonu
Spojka MIC-S
Spojka k upevnění modulárních systémů ke strukturálním ocelovým nosníkům
MIC-SH Patní deska (pro MI-90)
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI-90 k oceli při náročných aplikacích
MIB-SH
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI k oceli
MI-DGC
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) nosníková svorka připevnění nosníků MI k ocelovým sloupům při vysokém zatížení
MI-SGC M12
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) jednoduchá nosníková svorka k připojování ocelových patních desek MIQ k ocelovým sloupům
MI-SGC M16
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) jednoduchá nosníková svorka k připojování ocelových patních desek MI k ocelovým sloupům
Závitová tyč – 4.8 (žárově pozinkovaná)
Žárově pozinkovaná závitová tyč z oceli třídy 4.8
MIC-SC
Žárově pozinkovaná spojka používaná s patními deskami MI, které umožňují libovolné místo upevnění nosníku
MIC-E
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka ke spojování nosníků MI podélně pro dlouhá rozpětí v náročných aplikacích
MIC-UH
Standardní žárově pozinkovaná spojka k propojení nosníků MI
MIC-BA /H
Skvělé žárově pozinkované (Hot-Dip Galvanized – HDG) spojky nabízející všestranné možnosti v modulárním systému MI
MIC-T
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění nosníků MI kolmo navzájem
MIC-L
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění nosníků MI kolmo navzájem
MIC-90-LH
Žárově pozinkovaná (HDG) spojka nabízející nejvyšší únosnost v rámci stavebnicového systému MI a MIQ
MIC-U-MA
Žárově pozinkovaná spojka s více úhly používaná se spojkami MIC-MAH ke vzájemnému upevnění nosníků MI pod úhlem
MIC MAH
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění nosníků MI k ocelovým sloupům pod stanoveným úhlem
MIA-EC
Koncová krytka nosníku pro bezpečnější a úhlednější zakrytí konců nosníků MI a MIQ
MIC-MI/MQ M8
Žárově pozinkovaná spojka k upevnění nosníků MQ souběžně s nosníky MI
MIC-MI/MQ-X
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění sloupků z MQ profilů kolmo na nosníky MI
MIA-EH
Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) šroub s integrovanou ozubenou deskou ke snadnějšímu upevnění a seřízení spojek MI a MIQ jednou rukou
Plochá podložka DIN 125 M12 HDG
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) deska ke snadnějšímu upevnění a seřízení spojek MI a MIQ jednou rukou
Vodicí pouzdro MFT-GS 6,5x10 A2
Žárově pozinkovaný šroub ke snadnějšímu upevnění a seřízení spojek MI a MIQ jednou rukou
MIA-TP
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) ozubená deska používaná se šroubem MIA-OH k upevnění spojek MI a MIQ
M12-F-SL-WS 3/4"
Šestihranná matice s běžným utahovacím momentem
MI-DPR
Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) konektor upevněný k nosníku typu MI, aby zachytil roztažnost trubky v náročných aplikacích
MIC-SPH
Žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) příslušenství upevněné k nosníkům MI na podporu zavěšeného potrubí
MIC-PS/MIC-PSP
Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) konektor k uchycení potrubního uložení k nosníkům MI při náročných aplikacích s expanzí
Plochá podložka DIN 125 M10 HDG
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění závitových tyčí M12 (1/2") a M20 (3/4") k nosníkům MI
MIC-TRC
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění (M16) závitových tyčí k nosníkům MI
MP-US OC
Univerzální venkovní potahované (OC) potrubní popruhy pro instalatérské aplikace
MP-UB OC (metrický systém)
Univerzální venkovní potahované (OC) třmeny pro uchycení potrubí v instalatérských aplikacích
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 M8x40 pozinkovaný
Třmen pro uchycení potrubí
MIC-UB
Úhelník pro upevnění třmenu
MIC-UB
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění třmenů k nosníkům MI s většími možnostmi nastavení
MIA-BO
Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) třmen k uchycení potrubního uložení k nosníkům MI
MIC-PA
Žárově pozinkovaný konektor k uchycení potrubního uložení k nosníkům MI při náročných aplikacích
MIC-PG
Vložte ke snížení tření při uchycení potrubního uložení a třmenů k nosníkům MI
MRG 2,0-F
Prémiové žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) dvojité kluzné uložení při středně náročných aplikacích topení a chlazení
MRG-D6-F
Prémiové žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) dvojité kluzné uložení při náročných aplikacích topení a chlazení
Žárově pozinkovaná šestihranná matice třídy 8, DIN 934
Žárově pozinkovaná šestihranná matice třídy 8 odpovídající normě DIN 934
Kulatá maticová spojka
Žárově pozinkovaná maticová spojka k nastavování závitových tyčí