Nosníkový systém pro středně těžké aplikace (MQ)

Systémy nosníků pro střední zatížení pro instalaci podpor potrubí, ventilačního potrubí a kabelových žlabů Navrženo speciálně pro větší flexibilitu a snadné použití

Systémy nosníků pro střední zatížení pro instalaci podpor potrubí, ventilačního potrubí a kabelových žlabů Navrženo speciálně pro větší flexibilitu a snadné použití
Nosník MQ-21.5 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 21 mm pro lehké/střední zatížení
MQ-21 Pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 21 mm pro lehké zatížení
Nosník MQ-41 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 41 mm pro střední zatížení
MQ-41-L Montážní nosník pro střední zatížení s otvory pro kotevné prvky
Nosník MQ-41D-L Galvanicky pozinkovaný dvojitý montážní nosník MQ pro střední zatížení
Nosník MQ-41/3 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 41 mm a silná 3 mm pro střední zatížení
Nosník MQ-52 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 52 mm pro střední zatížení
MQ-52-72 D Galvanicky pozinkovaný dvojitý montážní nosník MQ pro střední/těžké zatížení
Nosník MQ-72 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 72 mm pro střední/těžké zatížení
MQZ-RI Pryžové výplně nosníků pro zvukovou izolaci
MQK-21-L Pozinkovaná konzola o výšce 21 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení uvnitř
MQK-21 D Galvanicky pozinkovaná dvojitá konzola pro střední zatížení uvnitř
MQK-41 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 41 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení
MQK-41 D Galvanicky pozinkovaná dvojitá konzola pro střední zatížení
MQK-41/3 Galvanicky pozinkovaná konzola s jednoduchým nosníkem MQ o výšce 41 mm a tloušťce 3 mm
MQK-41/4 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 41 mm, jednoduchý nosník MQ s čtvercovou patní deskou pro vyšší tuhost
MQK-72 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 72 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení
MQK-SK Galvanizovaná konzolová vzpěra pro konzoly
MQN-C Galvanicky pozinkovaná spojka nosníků ke spojování jakýchkoli prvků s motýlovými otvory
MQN-B Spojovací čep – testováno na požární odolnost podle ETA
MQA-ST Předmontovaný fixační čep
MQM Nosníková matka Galvanizovaná nosníková matka ke spojení komponent modulárních podpěrných systémů
HHK 41 Standardní galvanizovaný šroub s T-hlavou k připojování potrubních objímek k nosníkům se vzpěrami MQ
MQZ-TW Nosníková podložka s integrovanou maticí
MQZ-L Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení požárně certifikovaných konstrukcí
MQZ-P Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení trapézových konstrukcí
MQG-2 Galvanicky pozinkovaná patní deska k připojování prvků se závitem k podpěrám nosníků MQ
MQZ-U Galvanizovaná redukční podložka pro metrické upevňování v motýlkových otvorech
MQA-B Extra prémiový galvanicky pozinkovaný fixační čep – testováno na požární odolnost podle ETA
MQW-Q2 Galvanicky pozinkované předmontované úhelníky o 90 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-H2 Úhelník s vyšší horizontální nosností
MQW-S Galvanicky pozinkované těžké úhelníky o 90 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ při středně těžkých/těžkých aplikacích
MQV Galvanizovaný spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl nosníků MQ
MQV-2/2 D Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků k betonu
MQP-1 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k upevnění nosníků k betonu s lehkým/středně těžkým zatížením
MQP-2 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k upevnění nosníků k betonu v omezeném prostoru
MQP-45 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k upevnění nosníků k betonu pod úhlem
MQP-E Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování výtahových dveří
MQP-U Galvanizovaný otočný prvek pro rozpínání modulárních podpěrných systémů závitovou tyčí
MQB Profilová spojka (nosník k nosníku)
MQT Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování podpěr nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Nosníková svorka MQT Galvanizovaná nosníková svorka k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Upínací lišta MQT Upínací lišta pro připevnění podpěr nosníků k ocelovým nosníkům bez nutnosti vrtání nebo svařování
MQT-K Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování podpěr nosníků MQ do pásnic ocelových sloupů
MQT-U Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování otevřeného konce nebo zadní strany nosníků MQ/HS přímo k ocelovým sloupům
MQI-AT Galvanicky pozinkovaná ocelová nosníková spojka k upevňování nosníků MQ přímo k ocelovým nosníkům
MQI-AV Galvanicky pozinkovaná kloubová hlava pro snadné spojování závitových tyčí
MQI-K Galvanicky pozinkovaná příčná spojka pro křížovou montáž nosníků s integrovanou spojkou M12 pro seřizování výšky
MQI-LV Galvanicky pozinkovaná spojka pro upevňování v širokém rozsahu oblastí použití
Spojky MQ3D Pozinkované prvky k montáži 3D konstrukcí přímo na stavbě
MQZ Spojovací prvek MQZ
MQP-124 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků MQ k betonu
MQP-82 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků MQ k betonu
MQV-12 Galvanizovaný pružný spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl nosníků MQ
MQV-P4 Galvanicky pozinkovaný plochý spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl sloupkových nosníků MQ
MQV-T Spojovací čep Galvanicky pozinkovaný spojovací čep tvaru T ke spojování dvou sloupků MQ k sobě
MQW-2/45 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-3/135 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-3/45 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-3 Galvanicky pozinkované 90stupňové úhelníky k připojení více podpěr nosníků MQ
MQW-P2 Galvanicky pozinkované 90stupňové úhelníky k připojení vícenásobných sloupkových nosníků MQ
MQP-21-72 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků MQ k betonu
MQV-3/2 D Galvanicky pozinkovaný spojovací čep pro dvourozměrné konstrukce
MQV-P3 Galvanicky pozinkovaný plochý křížový spojovací čep ke vzájemnému spojování tří sloupků MQ
MQV-4/3 D Galvanizovaný spojovací čep pro 3D konstrukce
MQW-8/45 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQV-P5 Galvanicky pozinkovaný plochý křížový spojovací čep ke vzájemnému spojování tří sloupků MQ
Roznášecí deska MT-B-LDP S Malá roznášecí deska k montáži vzduchotechnických potrubí, ostatních potrubí nebo kabelových žlabů na plochých střechách
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Pokračovat s přihlášením