CFS-CO


Protipožární spojovací šňůra
- Délka: 20 m
- Min. šířka spoje: 12 mm
- Max. šířka spoje: 55 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 2 990,00 CZK
Technické údaje
Délka
20 m
Min. šířka spoje
12 mm
Max. šířka spoje
55 mm
Dokumenty
pdf DoP_cs__04-02_000000002512-Hilti_CFS-S_SIL_LJ, čeština [ 232.1 KB ]
pdf ETA_10_0389_CFS-S_ACR_LJ_dt, němčina [ 909.8 KB ]
pdf DoP_cs_03-07_000000003077_Hilti_CFS-S_ACR, čeština [ 198.6 KB ]
pdf ETA-10_0389 for CFS-S ACR firestop acrylic sealant for linear joint and gap seals, angličtina [ 1.2 MB ]
pdf ETA-10/0291_CFS-S_SIL_joints_2018_en, angličtina [ 792.6 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Testováno až do 1100°C
- Tvárné, flexibilní
- Neomezená instalace, rychlé zpracování
- Vyrovnání tolerancí spár až o 10 % v závislosti na stavebních odchylkách.
Použití
- Pro dilatační a nebo přechodové spáry vystavené působení ohně a teplotním vlivům, jakož i pro spáry o šířce až 55 mm
- Měnitelný pracovní spára ve spojení s dilatačním profilem
- Vhodné pro následující spoje: strop/strop, strop/stěna, stěna/stěna, stěna/konzola, strop/nosník (strop/nosník ve spojení s provedením strop/stěna nebo stěna/stěna)
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Těsnění na bázi silikonu zajišťuje maximální pohyb v protipožárních spárách a prostupech potrubí
Univerzální těsnění poskytující flexibilní protipožární utěsnění pro stavební spáry a prostupy
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání