HCW-UP Spojka do dřeva
Spojka do dřeva HCW-UP 37x35 artiklové číslo: 2459173 #2459173

Horní podlahová polohovací dřevěná spojka HCW-UP pro spoje dřevo-dřevo v montovaných dřevostavbách - součást našeho rychlejšího a účinnějšího systému dřevěných spojek
- Materiál, koroze: Plast
- Software PROFIS: Ne
- Složení materiálu: Plast
Vyberte možnosti
- 100 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ekonomické řešení - spojky HCW-UP jsou ekonomickým řešením pro umístění spojů dřevo-dřevo v horním patře a bez problémů zapadají do celkového systému spojů HCW spolu se spojkami HCW, HCW-L a HCW-S
- Navrženo pro prefabrikované dřevěné panely – dřevěné prvky je možné pro použití spojek HCW předvrtat, k montáži pak stačí minimální manuální úsilí a standardní průmyslové truhlářské/CNC stroje
- Rychlejší postup prací na staveništi s menším počtem pracovníků – nainstalované spojky do dřeva vám pomohou ušetřit práci, čas a riziko oprav tím, že usnadňují polohování
- Zjednodušené plánování – pokryjte všechny požadavky pouze 4 typy spojovacích prvků: HCW a HCW-S pro skryté spoje, HCW-UP pro spojování dřeva se dřevem v horních podlažích nebo HCW-L s hřebíkovou deskou pro vyšší tahové zatížení
- Recyklovaný materiál - spojky HCW-UP jsou vyrobeny z 98 % z recyklovaného plastu, který tvoří robustní polyamidový plast vyztužený skleněnými vlákny
Použití
- Umístění prefabrikovaných dřevostaveb na staveništi, zejména v obytném měřítku
- Dřevěná spojka pro polohování bez přenášení zatížení
- Spojky dřevo-dřevo
Související produkty
Nové

Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání