Upevňovací šroub HUS 6
Univerzální upevňovací šroub (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Plochá hlava
- Základní materiály: Beton (s trhlinami), Porobeton, Zdivo (duté), Zdivo (plné)
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 6 mm
Délka kotvy
- 35 mm
- 45 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
Velikost balení
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 454,00 CZK
Technické údaje
Materiál, koroze
Uhlíková ocel, pozinkovaná
Typ upevnění
Plochá hlava
Základní materiály
Beton (s trhlinami), Porobeton, Zdivo (duté), Zdivo (plné)
Typ montáže
Průvleková montáž
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Není možné
Software PROFIS
Ne
Směr montáže
Vše
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Redukované vzdálenosti od okraje a rozeteče
- K dispozici je široká řada délek
- Rychlé a snadné použití
- Demontovatelné
- Minimální expanzní síla v podkladovém materiálu
Použití
- Kotvení okenních a dveřních rámů
- Instalace plotů a bran
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.