Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
nové

S-MS 51S 6.0 Samovrtné bimetalové šrouby

Samovrtný bimetalový šroub (nerezová ocel A2) s podložkou pro upevnění bez špon do oceli a hliníkového podkladového materiálu

  • Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
  • Velikost podložky: 16 mm
  • Základní materiály: Hliník, Kov, Ocel

Vyberte možnosti

Rozsah kapacity vrtání DC
  • 0.8 - 2 mm
Tloušťka upevnění MF - rozsah
  • 0.8 - 7 mm
  • 0.8 - 20 mm
Délka
  • 25 mm
  • 38 mm
Velikost balení
  • 250 ks
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
Od 2 392,50 CZK