OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

S-MS 31PS Samovrtný šroub do plechu

Samovrtný šroub S-MS31PS 4,8x20 artiklové číslo: 2229869

Samovrtný šroub (nerezová ocel A2) s podložkou k upevnění tenkých kovových plechů k sobě bez špon (do 2x 1,0 mm)

  • Typ šroubu/typ drážky: TX 25
  • Velikost podložky: 12 mm
  • Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
premium

Vyberte možnosti

Rozsah kapacity vrtání DC
  • 0.8 - 2 mm
Tloušťka upevnění MF - rozsah
  • 0.8 - 4 mm
Délka
  • 20 mm
Velikost balení
  • 500 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
500
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
3 655,00 CZK
7,31 CZK
/
1 Kus