speciální
Expanzní kotva HST2-R BW





Standardní expanzní kotva pro beton s trhlinami (A4 nerez + velká podložka)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
Vyberte možnosti
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Došlo k chybě při načítání ceny
Prosím kontaktujte nás
Technické údaje
Materiál, koroze
Nerezová ocel, A4
Typ upevnění
Vnější závit
Schválení / zprávy o testech
ETA, Požár
Základní materiály
Beton (s trhlinami)
Instalační nástroje
Diamantový jádrový vrtací stroj DD 30-W
Software PROFIS
Ano
Okolní podmínky
Interiér s krátkodobou vlhkostí
Dokumenty
pdf ETA-15/0435 pro kovovou expanzní kotvu HST2/HST2-R, němčina, angličtina, polština [ 5.3 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Navrženo pro beton s trhlinami i bez trhlin – optimalizovaný design expanzního kuželu a klínu v kombinaci se speciální ocelí a nátěry
- Kompatibilní se stroji s přizpůsobivým momentem – pro větší produktivitu a bezpečnost, instalace pomocí akumulátorového rázového utahováku SIW 6AT-A22 s modulem SI-AT-A22
- Velká DIN 9021 podložka – kotva je vhodná pro použití v příliš velkých nebo drážkovaných otvorech s vůlí
- Duté vrtáky TE-CD uvedené v ETA jako metoda vrtání bez poklesu zatížení – TE-CD také umožňuje bezprašné pracovní prostředí
- Vhodné pro otvory vrtané příklepovým vrtáním a diamantovým jádrovým vrtáním (například pomocí diamantových vrtacích strojů DD EC-1 a DD-30W)
Použití
- Široká škála použití u bezpečnostních aplikací
- Zejména vhodné do bezpečnostních aplikací v korozivním prostředí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Osazovací nástroj na osazení kompatibilních expanzních kotev do betonu (např. HSV/HSA/HST/KB3/KB-TZ2)
Software pro navrhování kotvení s předpisy a certifikacemi, výpočty metodou konečných prvků na bázi komponent a s podporou široké škály metod upevňování
Ultimátní SDS Plus (TE-CX) příklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevních otvorů do betonu s výztužemi
Vysoce kvalitní dutý vrták SDS Plus (TE-C) pro prakticky bezprašné příklepové vrtání do betonu
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání