Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
nové

HST2 V3 Expanzní kotva na dřevo

Vysoce účinná expanzní kotva s nadrozměrnou podložkou pro upevnění dřevěných konstrukcí s vysokým statickým a seizmickým zatížením v trhlinovém betonu (uhlíková ocel)

  • Instalační nástroje: TE 30-22 Akumulátorové vrtací kladivo, TE 6-22 Akumulátorové vrtací kladivo
  • Software PROFIS: Ne

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
  • 285 mm
  • 305 mm
  • 325 mm
  • 365 mm
  • 405 mm
  • 445 mm
  • 485 mm
Velikost balení
  • 10 ks
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 25 ks
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
Od 2 283,75 CZK