UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Samořezná kotva HDA-TR

Samořezná kotva HDA-TR M16x190/40 artiklové číslo: 339354

Vysoce únosná samořezná kotva pro dynamická zatížení (nerez)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Řešení seismicity

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M10
  • M12
  • M16
Standardní hloubka zapuštění
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Velikost balení
  • 4 ks
  • 8 ks
  • 12 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
4
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
40 400,00 CZK
10 100,00 CZK
/
1 Kus