nové
HUS4-HR Upevňovací šroub
Upevňovací šroub HUS4-HR 6x45 15/10/- artiklové číslo: 2357618
Vysoce výkonný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro upevnění do betonu (nerezová ocel)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, 316
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Velikost objímky: 13 mm
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
Délka kotvy
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 135 mm
Velikost balení
- 8 ks
- 25 ks
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
5 405,00 CZK
108,10 CZK
/
1 Kus






