Expanzní kotva HSL4-SK
Dübel HSL4-SK M8 d12x90 20/-/- artiklové číslo: 2237398
Extra prémiová masivní expanzní kotva se schválením pro kotvení do betonu (uhlíková ocel, zápustná hlava)
- Typ upevnění: zapuštěné
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
- Software PROFIS: Ano
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
Délka kotvy
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
Velikost balení
- 20 ks
- 40 ks
Množství
Balení
Celkem ks
40
Cena po slevě bez DPH
16 128,00 CZK
403,20 CZK
/
1 Kus







