HSU-R rozpínací kotva pro kamenné fasádní obklady
Kotva do kamene HSU-R M8x21 / 13 artiklové číslo: 2179433
Extra prémiová samořezná kotva do kamene
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M6
- M8
Standardní hloubka zapuštění
- 13 mm
- 15 mm
- 21 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
- 10 mm
- 14 mm
Velikost balení
- 250 ks
Množství
Balení
Celkem ks
250
Cena po slevě bez DPH
7 052,50 CZK
28,21 CZK
/
1 Kus








