Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

HKV kotva s vnitřním závitem bez límce (metrická)

Ekonomická zápustná kotva bez límce s vnitřním závitem v metrických rozměrech

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Základní materiály: Beton (bez trhlin)
  • Software PROFIS: Ne

Zákazníci také hledali zarážecí, zatloukací, rozpěrná nebo klínová.

Vyberte možnosti

Velikost vnitřního závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
Délka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Velikost balení
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
  • 350 ks
  • 700 ks
  • 1200 ks
  • 3000 ks
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
Od 338,00 CZK