Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

HKD kotva s vnitřním závitem (metrická)

Výkonná kotva s vnitřním metrickým závitem z uhlíkové oceli

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Základní materiály: Beton (s trhlinami)
  • Software PROFIS: Ano

Zákazníci také hledali HKD, natloukací, natloukačka, klínová nebo s límcem.

Vyberte možnosti

Velikost vnitřního závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Délka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Velikost balení
  • 1 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 250 ks
  • 500 ks
  • 1000 ks
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
Od 720,50 CZK