Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Ekonomická roztažná kotva (mosazná)

  • Materiál, koroze: Mosaz
  • Software PROFIS: Ne

Zákazníci také hledali narážecí nebo expanzní.

Vyberte možnosti

Velikost vnitřního závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Délka kotvy
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
Velikost balení
  • 50 ks
  • 100 ks
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
Od 575,50 CZK

Technické údaje

Materiál, koroze
Mosaz
Software PROFIS
Ne

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Zarovnané s povrchem
  • Mělké usazení
  • Snadná použitelnost

Použití

  • Pro všechny obecné aplikace se závitovými tyčemi nebo kotevními šrouby
  • HVAC, potrubní rozvody
  • Uchycení potrubí
  • Kabelové žlaby

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání